0

Gira F1

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2049 00
4010337112211
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337112211
Art.nr. 2049 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

KNX funksjonalitet

  • Kobler som KNX Bridge to uavhengige KNX systemer.
  • Toveis KNX kommunikasjon fra KNX IP på KNX TP.
  • 1000 gruppeadresser.
  • Støtter KNX Secure.
  • Kan tilpasse gruppeadresser til KNX systemene (mapping).
  • Oppstart med ETS.
  • To atskilte applikasjoner, som TP-enhet og som IP-enhet.
  • Bruksområder:
    - F.eks. videresending av KNX-telegrammer fra en felles værstasjon i en bygning til et privat KNX-system i en leilighet.
    - Videresending av meldinger som f.eks. forventet heisvedlikehold, besøk av vinduspusser osv. til leiligheten.
  • Kan også brukes i kommersiell sammenheng, for eksempel på kjøpesentre, eller hvis eldre kontorbygninger med uavhengige KNX-systemer skal kommunisere med hverandre.
  • Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA).

SIP-funksjonalitet

  • Sikker atskillelse av to nettverk.
  • Beskyttelse mot tilgang til det private nettverket.
  • Bare parametriserte SIP-telegrammer videresendes.
  • Enkel parametrisering via nettsiden for produktet.
  • Støtter SIP og SIPS.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenningDC 24 til 30 V
Inngangseffekt2 W
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Tilkoblinger
IP2 x kontakter RJ45 (public/private)
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
KNXTP1, S-modus (ETS)
Omgivelsestemperatur0 °C til + 45 °C
micro SD-kortikke støttet

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Gira F1

Technical documentation.

Art.nr. 2049 00

PDF, 992.38 KB

Nedlasting
Gira F1

Operating instructions

Art.nr. 2049 00

PDF, 150.9 KB

Nedlasting
Gira F1

from ETS5.7

Art.nr. 2049 00

ZIP, 222.83 KB

Nedlasting
Gira F1

Licensing Agreement

Art.nr. 2049 00

ZIP, 180.38 KB

Nedlasting
Gira F1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2049 00

PDF, 279.52 KB

Nedlasting
Gira F1

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2049 00

PDF, 155.43 KB

Nedlasting
Separate but connected. Security with the Gira F1.

PDF, 1.27 MB

Nedlasting
Gira F1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Art.nr. 2049 00

ZIP, 80.13 MB

Versjon: 1.1.972

Nedlasting
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Art.nr. 2049 00

PDF, 589.55 KB

Nedlasting
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Art.nr. 2049 00

PDF, 308.77 KB

Nedlasting
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Art.nr. 2049 00

PDF, 551.7 KB

Nedlasting
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Art.nr. 2049 00

PDF, 468.13 KB

Nedlasting
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Art.nr. 2049 00

PDF, 746.94 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase