0

Interfejs przycisku 8x Standard do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5188 00
4010337110170
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337110170
Nr artykułu 5188 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

Funkcja w systemie Gira One

  • Wejścia: przyłącze styków bezpotencjałowych, takich jak przyciski, łączniki oraz kontaktrony lub czujniki alarmowe dymu.
  • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
  • Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków (powstawanie warstwy oksydacyjnej) na podłączonych stykach.
  • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
  • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych wejść.
  • Uruchamianie interfejsów przycisków za pomocą Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.2.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Wejścia binarne

  • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
  • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
  • Przyłącze styków bezpotencjałowych.
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
  • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.

Funkcja w systemie Gira KNX

  • W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych kanałów, które w zależności od parametryzacji ETS pracują jako wejścia lub jako wyjścia.
  • Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
  • Wyjścia: przyłącze diod LED. Odporne na zwarcie, zabezpieczone przed przeciążeniem i zamianą biegunów. Możliwe przełączanie równoległe wyjść, do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu prądu.
  • Wejścia: Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków w następstwie powstawania warstwy oksydacyjnej na podłączonych stykach.
  • Kanały można aktywować i dezaktywować pojedynczo.

Parametryzacja możliwa w zależności od wybranej funkcji kanału

  • Rodzaj styku można ustawić.
  • Przełączanie: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
  • Ustawienie wymuszone: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, wymuszona aktywacja, włączenie, wymuszona aktywacja, wyłączenie, wymuszona dezaktywacja).
  • Ściemnianie i temperatura barwowa: można ustawić rozkaz podczas naciśnięcia, czas pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
  • Żaluzja, roleta, markiza lub okno dachowe: rozkaz podczas naciśnięcia i kolejność rozkazów można ustawić.
  • Czujnik wartości: typ punktu danych, zakres wartości oraz wartość można ustawić. Opcjonalnie można aktywować przestawianie wartości za pomocą długiego naciśnięcia przycisku.
  • Wtórnik sceny: numer sceny można wywołać za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku lub też przełączyć. W przypadku długiego naciśnięcia przycisku opcjonalnie wykonywana jest funkcja zapisu.
  • Krótkie i długie naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić sposób przesyłania oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
  • Urządzenie do obsługi regulatora temperatury w pomieszczeniu: sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie temperatury zadanej) można ustawić.
  • Możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania magistrali.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokady.
  • Możliwość ustawienia wysyłania cyklicznego.

Dane techniczne

Liczba wejść8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Pobór prądu4 do 12 mA
PrzyłączeZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Przewód wejściowy2x zestaw przewodów 5-żyłowy
Medium KNXTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie wyjścioweDC 3,3 V SELV
Prąd wyjściowy na kanał3,3 mA
Długość zestawu przewodów25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 10 m
Stopień ochronyIP20
Klasa ochronnościIII
Temperatura otoczeniaod -5°C do +45°C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Zakres dostawy

  • Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
  • 2x zestaw przewodów 5-żyłowy
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira One

Podstawy systemu, od GPA 6.1

PDF, 18.38 MB

Do pobrania
Interfejs przycisków Standard do Gira One

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 777.45 KB

Do pobrania
Interfejs przycisków Standard/Komfort do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 1.65 MB

Do pobrania
Button interface Standard

Technical documentation.

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 3.42 MB

Do pobrania
Button interface Standard

from ETS5.7.7

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00

ZIP, 2 MB

Do pobrania
Button interface Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00 8309 00 8310 00

PDF, 187.64 KB

Do pobrania
Button interface, 8-gang Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5188 00

PDF, 280.54 KB

Do pobrania
Gira Tasterschnittstellen für Gira One.

Produktinformation

PDF, 404.4 KB

Do pobrania
Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht

Produktinformationen

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 444.83 KB

Do pobrania
Gira Tasterschnittstellen für KNX.

Produktinformation

PDF, 444.83 KB

Do pobrania
Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht

Produktinformation

Nr artykułu 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 404.4 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych