0

Czujnik przyciskowy 4.55 Plus 1x / 3x do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
5015 003
4010337132172
1
czarny
5015 050
4010337132196
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały
EAN 4010337132172
Nr artykułu 5015 003Op. 1
SC
czarny
EAN 4010337132196
Nr artykułu 5015 050Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Czujnik przyciskowy ze zintegrowanym portem magistralnym, do zastosowania jako wariant 1x / 3x lub 2x / 4x, zależnie od wybranych zestawów klawiszy.
  • Czujnik przyciskowy ze zintegrowanym wyświetlaczem do prezentacji funkcji i stanu.
  • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności powietrza.
  • Zintegrowany czujnik zbliżeniowy, wysyłanie komunikatu przy zbliżeniu.
  • Zintegrowana lampka orientacyjna LED.
  • Komunikat alarmowy z dźwiękiem i komunikatem ostrzegawczym (tekst).
  • Kolory zdefiniowane przez użytkownika dla tekstu i ikon.
  • Wygaszacz ekranu z możliwością wyświetlania do czterech elementów (godzina, data itp.) na wyświetlaczu.

Funkcje klawisza

  • Łącznik (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ.), ściemnianie, wtórnik sceny, żaluzja i wtórnik regulatora.
  • Rozróżnianie długiego i krótkiego naciśnięcia przycisku.
  • Tryb ściemniania, start-stop lub ściemnianie stopniowe.
  • Wywoływanie i zapisywanie scen.
  • Wtórnik regulatora do przełączania trybu pracy (komfort, czuwanie, noc) lub dopasowania wartości zadanej.

Funkcja przycisku

  • Łącznik (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ.), ściemnianie, przełączanie RGB / wysyłanie wartości, przełączanie RGBW / wysyłanie wartości, przełączanie temperatury barwowej / wysyłanie wartości, czujnik wartości, wtórnik sceny, żaluzja, rejestr przesuwny, obsługa 4-kanałowa i dopasowanie temperatury barwowej.
  • Ściemnianie temperatury barwowej; funkcja ta jest dostępna tylko w czujnikach przyciskowych 2x, 3x i 4x.
  • Ściemnianie RGB. Funkcja ta jest dostępna tylko w czujnikach przyciskowych 3x i 4x.
  • Ściemnianie RGBW. Funkcja ta jest dostępna tylko w czujniku przyciskowym 4x.
  • Rozróżnianie długiego i krótkiego naciśnięcia przycisku.
  • Tryb ściemniania, start-stop lub ściemnianie stopniowe.
  • Wywoływanie i zapisywanie scen.
  • Czujnik wartości (1 bit, 2 bity, 4 bity, 1 bajt, 2 bajty, 4 bajty)

Dwa styki bezpotencjałowe

  • Podłączenie czujnika zdalnego Gira (wartości predefiniowane) lub czujnika temperatury NTC lub łącznika, przycisku, czujnika wycieku i czujnika kondensacji.
  • Funkcja: reakcja na zamknięcie lub otwarcie (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ.) styku, wtórnik sceny (wywoływanie i zapisywanie), wysyłanie ciągu znaków (14 bajtów) i rozróżnianie długiego lub krótkiego naciśnięcia przycisku.

Właściwości wyświetlacza

  • Konfigurowalny kolorowy wyświetlacz z tekstem i/lub ikonami.
  • Możliwość wyboru 120 różnych ikon.
  • Jasność wyświetlacza regulowana w trybie normalnym i nocnym.
  • Możliwość ustawienia nastroju świetlnego przez podmenu.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść2
Długość zestawu przewodów25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 5 m
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu20,8 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 93% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zestawie.
  • Zestaw przewodów 3-żyłowych w zestawie.
  • Pierścień nośny w zestawie.

Wymiary

Szerokość76,80 mm
Wysokość76,80 mm
Głębokość20,80 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik przyciskowy 4.55 Plus do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5015 .. 5016 ..

PDF, 1.38 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych