Jeden przekaźnik separacyjny oddziela elektrycznie po dwa napędy.
Z dwoma wejściami dodatkowymi do obsługi pojedynczych żaluzji i jednym wejściem centralnym dla funkcji centralnej, np. zegara sterowniczego lub realizacji sterowania centralnego w przypadku rozdziału na kilka wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % czasu załączania
Przyłącza
Zasilanie
2 x zacisk śrubowy
Centralnie
2 x zacisk śrubowy
Napęd 1, 2
po 2 zaciski śrubowe
Wtórnik 1, 2
po 1 zacisku śrubowym
Temperatura otoczenia
od -25 °C do +70 °C
Wskazówki
Modularny przekaźnik separacyjny należy zamontować na szynie ochronnej.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.