0

Relè disgiuntore 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
0861 00
101,16
4010337861003
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337861003
Cod. art. 0861 00Conf. 1
101,16 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana.
  • Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti.
  • Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Corrente di commutazione4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ED
Collegamenti
Alimentazione2 morsetti a vite
Centrale2 morsetti a vite
Azionamento 1, 2Ognuno 2 morsetti a vite
Apparecchio derivato 1, 2Ognuno 1 morsetto a vite
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C

Avvisi

  • Il relè disgiuntore AMG viene montato su una guida a T.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 086100

RFA, 392 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 086100

IFC, 10.81 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale