Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
DIN-rail
EAN 4010337861003
Artikelnr. 0861 00VE 1
EUR 101,16PS 02
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.
Technische gegevens
Nominale spanning
AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen
Voeding
2 x schroefklem
Centraal
2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2
elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2
elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +70 °C
Let op
Het scheidingsrelais DIN-rail wordt gemonteerd op een profielrail.