0

Skillerelé dobbelt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
0861 00
4010337861003
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337861003
Art.nr. 0861 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Aktivering av flere persiennemotorer samtidig.
  • To motorer kobles fra elektrisk med et skillerelé.
  • Med to underenhetinnganger for separat betjening av persiennene og en sentral inngang for sentralfunksjon, for eksempel for et tidsur eller for bruk av sentral styring ved fordeling på flere jordfeilbrytere.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Koblingsstrøm4 A, cos π ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Tilkoblinger
Forsyning2 x skruklemme
Sentral2 x skruklemme
Motor 1, 2à 2 skruklemmer
Underenhet 1, 2à 1 skruklemme
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C

Merknader

  • Det tavlemonterte skillereleet monteres på en hatteskinne.

Mål

Delingsenheter (DE)2,5
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 086100

RFA, 392 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 086100

IFC, 10.81 KB

Nedlasting
2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed

Operating instructions.

Art.nr. 0861 00

PDF, 153.86 KB

Nedlasting
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0861 00

PDF, 165.45 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase