0

Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy 2x z obsługą 2-punkt. do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szary
5162 30
4010337500094
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

szary
EAN 4010337500094
Nr artykułu 5162 30Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Opcjonalne akcesoria

Przycisk z portem magistralnym jest połączeniem pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem.

Cechy

Funkcja przycisku

  • Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
  • Funkcja załączania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (jaśniej-ZAŁ, ciemniej-WYŁ, naprzemiennie jaśniej/ciemniej, jaśniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, ciemniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, brak reakcji).
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (GÓRA, DÓŁ, brak reakcji).
  • Funkcja czujnika wartości 1 bajt: Możliwość konfiguracji sposobu działania.
  • Funkcja wtórnika sceny: Możliwość konfiguracji sposobu działania (z możliwością zapisu długim naciśnięciem przycisku lub bez tej funkcji).
  • Przycisk dwupunktowy (klawisz samopowrotny) może być obsługiwany z obu stron ( przez naciskanie górnej i dolnej części klawisza).
  • Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy (IP44).
  • Możliwość ustawienia koncepcji obsługi – jako klawisz lub przycisk.

Funkcje klawisza

  • Załączanie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza (ZAŁ., naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., brak reakcji).
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza (ZAŁ. (jaśniej-ZAŁ., ciemniej-WYŁ., jaśniej/ciemniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., jaśniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., ciemniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., brak reakcji).
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza: DO GÓRY / dolnej części klawisza: NA DÓŁ, lub odwrotnie - dolnej części klawisza: NA DÓŁ / górnej części klawisza: DO GÓRY).

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 93% (bez kondensacji)

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Dalsze linki

Przyciski z portem magistralnym KNX
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Przycisk złącza magistralnego

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 851.02 KB

Do pobrania
Bus coupler button WP SM, 2-gang with two-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5162 30

PDF, 281.73 KB

Do pobrania
KNX bus coupler button, surface mounted

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Do pobrania
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Nr artykułu 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Do pobrania
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Product database from ETS3.0f.

Nr artykułu 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 74.62 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych