0

Accoppiatore bus pulsanti SI PA 2 moduli con comando a 2 punti per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
grigio
5162 30
113,80
4010337500094
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

grigio
EAN 4010337500094
Cod. art. 5162 30Conf. 1
113,80 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

L'accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente.

Caratteristiche

Funzione tasti

  • Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
  • Funzione commutazione: Comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
  • Funzione veneziana: Comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (SU, GIÙ, nessuna reazione).
  • Funzione encoder 1 byte: modalità operativa configurabile.
  • Funzione apparecchio derivato scene: modalità operativa configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
  • Nel comando a 2 punti (bilanciere diritto), il bilanciere può essere azionato da entrambi i lati (ad es. in alto/in basso).
  • Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco con protezione dall’acqua (IP44).
  • Metodi di comando funzione bilanciere o tasti impostabili.

Funzione bilanciere

  • Commutazione, regolazione luce e veneziana.
  • Comando parametrizzabile per l'azionamento del bilanciere in alto o in basso (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Comando parametrizzabile per l'azionamento del bilanciere in alto o in basso (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
  • Il comando può essere parametrizzato per l’azionamento del bilanciere (bilanciere in alto: SU/bilanciere in basso: GIÙ, bilanciere in alto: GIÙ/bilanciere in basso: SU).

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Grado di protezioneIP44
Classe di protezioneIII
Temperatura ambienteda -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’ariada 5 a 93% (senza condensa)

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altri link

Unità di accoppiamento bus a pulsante Gira per KNX
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Accopiatore bus pulsanti

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 849.11 KB

Download
Accopiatore bus pulsanti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f.

Cod. art. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 74.89 KB

Download
Bus coupler button WP SM, 2-gang with two-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5162 30

PDF, 281.73 KB

Download
KNX bus coupler button, surface mounted

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Download
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Cod. art. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale