0

Bouton-poussoir de coupleur de bus mont.app. prot.eau 2x avec commande à 2 points pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
gris
5162 30
113,80
4010337500094
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

gris
EAN 4010337500094
Réf. 5162 30UC 1
113,80 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur.

Caractéristiques

Fonction de touche

  • commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
  • Fonction commutation : instruction paramétrable pour pression sur les touches et relâchement (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction variation d'intensité : commande paramétrable pour pression sur les touches (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair ou Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction store : instruction paramétrable pour pression sur les touches (MONTEE, DESCENTE, pas de réaction).
  • Fonction de transmetteur de valeur 1 octet: configurable par fonction.
  • Fonction de poste secondaire d'ambiance: configurable par fonction (avec ou sans fonction mémoire pour une longue pression sur la touche).
  • Pour la commande à 2 points (bascule droite), la bascule peut être commandée des deux côtés (par ex. haut / bas).
  • Bouton-poussoir de coupleur de bus dans système mont.app. prot.eau (IP44).
  • Concepts de commande réglables de la fonction de manette ou de touche.

Fonction de bascule

  • Commutation, variation et store.
  • Instruction paramétrable pour actionnement de la manette en haut et en bas (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Instruction paramétrable pour actionnement de la manette en haut et en bas (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair/Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction).
  • Instruction paramétrable pour l’actionnement de la bascule (bascule en haut : MONTÉE / Bascule en bas : DESCENTE, bascule en haut : DESCENTE / bascule en bas : MONTÉE).

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Indice de protectionIP44
Classe de protectionIII
Température ambiante-25°C à +55°C
Humidité de l'air relative5 à 93 % (sans condensation)

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Liens supplémentaires

Bouton-poussoir coupleur de bus Gira pour KNX
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Bouton-poussoir coupleur de bus

Mode d'emploi.

Réf. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 849.87 KB

Téléchargement
Bouton-poussoir coupleur de bus

Base de données de produits à partir d'ETS3.0f.

Réf. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 75.47 KB

Téléchargement
Bus coupler button WP SM, 2-gang with two-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5162 30

PDF, 281.73 KB

Téléchargement
KNX bus coupler button, surface mounted

EC Declaration of conformity

Réf. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Téléchargement
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Réf. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias