0

Trykknapp-busskobler vannbeskyttet påvegg dobbel med 2-punktsbetjening for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
grå
5162 30
4500251
4010337500094
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

grå
EAN 4010337500094
Art.nr. 5162 30VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Trykknapp-busskobler er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren.

Egenskaper

Knappfunksjon

  • Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 byte og sceneforlengelse.
  • Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- el. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (OPP, NED, ingen reaksjon).
  • Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres.
  • Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk)
  • Ved 2-punktsbetjening (vippen rett) kan vippen betjenes på begge sider (f.eks. oppe/nede).
  • trykknapp-busskobler i vannbeskyttet påveggsystem (IP44).
  • Betjeningskonseptene vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn.

Vippefunksjon

  • Kobling, dimming og persienne.
  • Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametreres (på, av, snu, ingen reaksjon).
  • Kommando ved vippeaktivering oppe og nede kan parametreres (lysere-på, mørkere-av, lysere/mørker-snu, lysere-snu, mørkere-snu, ingen reaksjon).
  • Kommando ved vippeaktivering kan parametreres (vippe oppe: opp / vippe nede: ned, vippe oppe: ned / vippe nede: opp).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
BeskyttelsesgradIP44
BeskyttelsesklasseIII
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet5 til 93 % (ingen kondens)

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Ytterligere koblinger

Gira trykknapp-busskobler for KNX
Mer

Datablad

Programvare

Tast busstilkobling

Bruksanvisning.

Art.nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 846.82 KB

Nedlasting
Tast busstilkobling

Produktdatabase fra ETS3.0f.

Art.nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 74.24 KB

Nedlasting
Bus coupler button WP SM, 2-gang with two-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5162 30

PDF, 281.73 KB

Nedlasting
KNX bus coupler button, surface mounted

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Nedlasting
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Art.nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase