0

Czujnik wycieku

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5068 00
4010337107903
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337107903
Nr artykułu 5068 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Wykrywanie wnikania wody i przecieków.
  • Podłączenie do odpowiedniego modułu analizującego (patrz akcesoria).
  • Montaż na monitorowanej powierzchni.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 3,3 V do 5 V SELV
Pobór prądutyp. 0,5 mA
Przewód przyłączeniowy2 m
Klasa ochronnościIII
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +50 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik wycieku

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5068 00

PDF, 290 KB

Do pobrania
Leakage sensor

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5068 00

PDF, 172.3 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych