0

lekkagesensor

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5068 00
103,40
4010337107903
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337107903
Artikelnr. 5068 00VE 1
EUR 103,40PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Herkennen van binnendringend water en lekkages.
  • Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren).
  • Montage op het te bewaken oppervlak.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 3,3 V tot 5 V SELV
Stroomverbruiktyp. 0,5 mA
Aansluitleiding2 m
BeschermingsklasseIII
BeschermeringssoortIP67
Omgevingstemperatuur0 °C tot +50 °C
Datablad

Bestektekst

Lekkagesensor

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5068 00

PDF, 288.09 KB

Download
Leakage sensor

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5068 00

PDF, 172.3 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase