Podtynkowy interfejs do transmisji danych USB do KNX System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Podłączanie komputera do instalacji KNX. Adresowanie, programowanie i diagnozowanie urządzeń KNX. Kompatybilny z produktami KNX Data Secure. Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame od ETS5). Kompatybilny z ETS4, ETS5 (i wyższymi). Dane techniczne Medium KNX TP256 Przyłącza KNX Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny Gniazdo USB Typ B, wersja 2.0 Protokół transmisji USB 2.0 (kompatybilne także z USB 1.1 i USB 3.0) Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Głębokość montażu 33 mm Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Wskazówki Kompatybilne z Gira HomeServer od wersji 4.9. Zakres dostawy W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX. Złącze magistralne USB, Podtynkowe złącze magistralne USB Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 2014 00
2024 00
PDF, 249.95 KB
USB data interface insert for KNX PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2024 00
PDF, 279.56 KB
USB data interface insert for KNX EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2024 00
PDF, 184.39 KB
USB data interface, USB data interface insert Technical documentation.
Nr artykułu 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
USB data interface, USB data interface insert Product database from ETS4.
Nr artykułu 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
USB data interface, USB data interface insert Project file for updating the USB data interface, from ETS5.
Nr artykułu 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
USB data interface, USB data interface insert Product database from ETS5.7.
Nr artykułu 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych