0

USB-gegevensinterface-basiselement voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2024 00
317,71
4010337072911
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337072911
Artikelnr. 2024 00VE 1/5
EUR 317,71PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Aankoppeling van pc aan KNX installaties.
  • Adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten.
  • Compatibel met KNX Data-Secure-producten.
  • Snelle download van de applicaties (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).
  • Compatibel met ETS4, ETS5 (en hoger).

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
USB-busType B, versie 2.0
OverdrachtsprotocolUSB 2.0 (ook compatibel met USB 1.1 en USB 3.0)
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte33 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Compatibel met Gira HomeServer vanaf versie 4.9.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2014 00 2024 00

PDF, 236.97 KB

Download
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface

Productdatabank vanaf ETS4.

Artikelnr. 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Download
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface

Projectbestand voor het updaten van de USB-data-interface, van ETS5.

Artikelnr. 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Download
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface

Productdatabank vanaf ETS5.7

Artikelnr. 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Download
USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2024 00

PDF, 279.56 KB

Download
USB data interface insert for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2024 00

PDF, 184.39 KB

Download
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Artikelnr. 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase