0

USB-datagränssnittsinsats för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2024 00
4010337072911
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337072911
Art.nr 2024 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Inkoppling av dator till KNX anläggningar.
  • Adressering, programmering och diagnos av KNX enheter.
  • Kompatibel med KNX datasäkerhetsprodukter.
  • Snabb nedladdning av applikationer (Long Frame-stöd från ETS5).
  • Kompatibel med ETS4, ETS5 (och högre).

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
USB-uttagTyp B, version 2.0
ÖverföringsprotokollUSB 2.0 (även kompatibel med USB 1.1 och USB 3.0)
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup33 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Kompatibel med Gira HomeServer från version 4.9.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats

Bruksanvisning.

Art.nr 2014 00 2024 00

PDF, 236.27 KB

Ladda ner
USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.

Art.nr 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Ladda ner
USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7

Art.nr 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Ladda ner
USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2024 00

PDF, 279.56 KB

Ladda ner
USB data interface insert for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2024 00

PDF, 184.39 KB

Ladda ner
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Art.nr 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Ladda ner
USB data interface, USB data interface insert

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Art.nr 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen