0

Aktor włączający bistabilny 8x 16 A z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1006 00
4010337042181
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337042181
Nr artykułu 1006 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
  • Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
  • Niezależne załączanie ośmiu wyjść.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe
przekaźnik
Liczba8
Kontaktna 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Zdolność łączenia AC 230 V16 A / AC1 lub 10 A / AC3
Zdolność łączenia AC 400 V10 A / AC1 lub 6 A / AC3
Zdolność łączenia
DC16 A / 24 V
Maksymalny prąd załączania400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie3600 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V16 A, maks. 140 µF
Żarówki2500 W
Lampy halogenowe 230 V2500 W
Transformator uzwojony1200 VA
trafo Tronic1500 W
Świetlówki, nieskompensowane2500 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle1300 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane2000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle2000 W
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)8
Arkusz danych

Oprogramowanie

IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 100600

IFC, 162.9 KB

Do pobrania
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation

Technical documentation.

Nr artykułu 1004 00 1006 00

PDF, 459.33 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych