0

Brytaktor 8kanals 16 A med manuell manövrering för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
1006 00
1762020
4010337042181
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

SMA
EAN 4010337042181
Art.nr 1006 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Egenskaper

  • Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
  • Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
  • Oberoende koppling av de åtta utgångarna.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
Relä
Antal8
KontaktVardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil
Kopplingsförmåga AC 230 V16 A / AC1 eller 10 A / AC3
Kopplingsförmåga AC 400 V10 A / AC1 eller 6 A / AC3
Maximal slut- och brytförmåga
DC16 A / 24 V
Maximal inkopplingsström400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Anslutningseffekt
Resistiv last3600 W
Kapacitiv last AC 230 V16 A, max. 140 µF
Glödlampor2500 W
HV-halogen2500 W
Lindad transformator1200 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade2500 VA
Ljusrör,duo-koppling2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade1300 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade2000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade2000 W
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)8
Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 100600

IFC, 162.9 KB

Ladda ner
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation

Technical documentation.

Art.nr 1004 00 1006 00

PDF, 459.33 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen