0

Schakelactor 8-voudig 16 A met handbediening voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1006 00
364,00
4010337042181
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

DIN-rail
EAN 4010337042181
Artikelnr. 1006 00VE 1
EUR 364,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Kenmerken

  • Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
  • Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
  • Onafhankelijk schakelen van de acht uitgangen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen
Relais
Aantal8
Contactelk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel
Schakelvermogen AC 230 V16 A / AC1 of 10 A / AC3
Schakelvermogen AC 400 V10 A / AC1 of 6 A / AC3
Schakelvermogen
DC16 A / 24 V
Maximale inschakelstroom400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Aansluitvermogen
Ohmse belasting3600 W
Capacitieve belasting AC 230 V16 A, max. 140 µF
Gloeilampen2500 W
HV-halogeen2500 W
gewikkelde trafo1200 VA
Tronic-trafo1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd2500 VA
TL-lampen,duoschakeling2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd1300 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd2000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd2000 W
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)8
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 100600

IFC, 162.9 KB

Download
Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening

Productdatabank vanaf ETS2, 198 kbyte.

Artikelnr. 1006 00

VD2, 197.46 KB

Download
Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 217 kbyte.

Artikelnr. 1006 00

VD4, 216.09 KB

Download
Schakelactor twee-/vier-/achtvoudig 16 A en vier-/achtvoudig 16 A C-belasting

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 319.85 KB

Download
Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 1004 00 1006 00

PDF, 468.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase