0

Klawiatura kodowa Gira Keyless In System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2605 70
4010337115441
1
czysta biel matowa (lakierowana)
2605 72
4010337115458
1
antracytowy (lakierowany)
2605 73
4010337115427
1
czarny matowy (lakierowany)
2605 74
4010337115465
1
szary matowy (lakierowany)
2605 76
4010337115434
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337115441
Nr artykułu 2605 70Op. 1
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337115458
Nr artykułu 2605 72Op. 1
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337115427
Nr artykułu 2605 73Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337115465
Nr artykułu 2605 74Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337115434
Nr artykułu 2605 76Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Montaż w puszce instalacyjnej.
  • Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira.
  • W trybie samodzielnym stosowanie zintegrowanych bezpotencjałowych styków przekaźnika do operacji przełączania, np. do otwierania drzwi zwłasnymzasilaczem(np. dostępny w handlu transformator dzwonkowy).
  • Uruchomienie poprzez bezpośrednią konfigurację bez komputera lub oprogramowania programistycznego.

Wejścia i wyjścia

  • Styk przełączający: dwa przekaźniki z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi o obciążalności AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • Dwa przyłącza zasilania.
  • Klawiatura kodowa jako system kontroli dostępu z pojemnościowym, a tym samym nieulegającym zużyciu panelem obsługowym.
  • Brak oznak zużycia często używanej kombinacji cyfr.
  • Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Przycisk specjalny "C": Usuwanie błędnego wprowadzenia.
  • Przycisk specjalny "Klucz": Po prawidłowym wprowadzeniu kodu bezpośrednie otwieranie drzwi.
  • Przycisk specjalny "Dzwonek": Sterowany wybór unifonów w dużych obiektach.
  • Przycisk specjalny "F": Funkcje włączania za pomocą aktorów włączających bistabilnych systemu domofonowego Gira.
  • Jednolite niebieskie oświetlenie LED cyfr i znaków specjalnych w nocy.
  • Numer PIN master na załączonej zakrytej karcie bezpieczeństwa w przypadku utraty numeru PIN administratora.
  • Klawiatura kodowa może zarządzać maksymalnie 255 kodami.
  • Możliwe kody z maksymalnie 32 znakami.
  • Akustyczna sygnalizacja zwrotna w momencie uruchomienia przycisku.
  • 3-kolorowy wskaźnik stanu LED podczas programowania oraz w trakcie obsługi.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki klawiatury w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
  • Do obydwu zintegrowanych przekaźników z zestykami przełącznymi mogą zostać przyporządkowane różne kody, np. kod 1: otwarcie drzwi, kod 2: Załączanie oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Stopień ochrony
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Zasilanie
Zasilanie dodatkoweDC 24 V ±5%
z systemudomofonowegoDC 26 V ± 2 V
przekaźnik
Liczba2
Kontakt1 przełącznik bezpotencjałowy
ObciążalnośćAC/DC 24 V / 1,6 A
Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii1 x listwa wtyczkowa
przekaźnikpo 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk śrubowy
Odporność ESDdo 16 kV
Głębokość montażu35 mm
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Klawiatura do kodowania

Instrukcja obsługi klawiatury do kodowania w systemie Gira Keyless In.

Nr artykułu 2605 ..

PDF, 415.12 KB

Do pobrania
Klawiatura do kodowania

Kurzanleitung.

Nr artykułu 2605 ..

PDF, 126.09 KB

Do pobrania
Gira Keyless In Keypad

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112

PDF, 168.15 KB

Do pobrania
Gira Keyless In Keypad

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2605 005 2605 01 2605 015 2605 03 2605 26 2605 27 2605 28 2605 65 2605 66 2605 67 2605 70 2605 72 2605 73 2605 74 2605 76 2605 112 2635 00 8513 01 8513 03 8513 26 8513 27 8513 28 8513 65 8513 66 8513 67

PDF, 164.43 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych