Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira.
Pour le fonctionnement autonome, utilisation des contacts de relais intégrés libres de potentiel pour actions de commutation, par ex. pour ouvre-porteavecAlimentation en tension(par ex. transformateur de sonnette courant).
Mise en service par configuration directe sans PC ni logiciel de programmation.
Entrées et sorties
Contact de commutation : Deux relais avec contacts inverseurs libres de potentiel de capacité de charge CA/CC 24 V / 1,6 A.
Deux raccordements pour alimentation.
Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure.
Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct.
Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles.
Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.
Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur.
Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions.
Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche.
Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation.
Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure.
Entrées et sorties
Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.
Caractéristiques techniques
Indice de protection
System 55, Gira F100
IP20
TX_44
IP44
Alimentation en tension
alimentation supplémentaire
24 V CC ±5 %
à partir du système de communication de porte
26 V CC ± 2 V
Relais
Nombre
2
Contact
1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de charge
CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Câble de liaison de communication de porte
1 x connecteur
Relais
3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire
2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiques
jusqu’à 16 kV
Profondeur de montage
35 mm
Température ambiante
-20°C à +70°C
Indications
La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
Intégration possible dans le profil 55.
La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.