Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 24 V~.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
Wewnętrzny czujnik temperatury.
Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
Wykrywanie spadku temperatury (wywołanie temperatury ochrony przed zamarzaniem po otwarciu okna).
Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Tryb czuwania
<0,1 W
Moc przyłączowa
max.24 W
Liczba siłowników
od 1 do 5Siłownik zaworu termostatycznego 24 V~Nr kat. Gira: 2179 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.