Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
2473 00
78,40
4010337104391
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~. Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. Interner Temperatursensor. Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung). Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Technische Daten Nennspannung AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz Stand-by <0,1 W Anschlussleistung max.24 W Anzahl Stellantriebe 1 bis 5 Thermischer Stellantrieb 24 V~ Gira Best.-Nr.: 2179 00 Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe! Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Leitungslänge Eingänge max. 100 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2473 00
PDF, 1.04 MB
Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2473 00
PDF, 174.51 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank