0

Wejście binarne 8x 12 – 48 V AC/DC bezpotencjałowe do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2128 00
4010337018841
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337018841
Nr artykułu 2128 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Każde wejście posiada pełny zakres funkcji. Wszystkie funkcje kanałowe mogą zostać ustawione osobno dla każdego wejścia.
  • Wychodzące telegramy wejść mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
  • Możliwość konfiguracji czasu eliminacji odbicia styków oraz ograniczenia prędkości transmisji telegramów.
  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść (możliwość ustawienia biegunowości obiektu) do funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i nadajników wartości.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Funkcja przełączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia (rozkazy przełączania mogą zostać sparametryzowane pojedynczo), możliwość niezależnej regulacji rozkazów w przypadku zbocza rosnącego i opadającego (WŁ., WYŁ., PRZEŁ., brak reakcji), niezależne cykliczne wysyłanie obiektów przełączających z możliwością wyboru w zależności od zbocza lub wartości obiektu.
  • Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem oraz wielkości kroków ściemniania, możliwość powtarzania telegramu i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: możliwość regulacji polecenia przy narastającym zboczu (brak funkcji, góra, dół, przeł.), możliwość ustawienia koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), możliwość regulacji czasu poprzez wybór trybu krótko- i długotrwałego (tylko w przypadku Step – Move – Step), możliwość regulacji czasu przestawienia listew żaluzji.
  • Funkcja nadajnika wartości: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jak zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, zmiana wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla czujnika wartości. Wtórnik sceny świetlnej z funkcją zapisu, możliwy zapis sceny bez wcześniejszego wywołania.
  • Funkcja licznika impulsów: Możliwość ustawienia interwału liczenia, możliwość ustawienia zbocza (liczenie przy zboczu narastającym, opadającym lub narastającym i opadającym), możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów na wejściu, możliwość ustawienia liczby wymaganych impulsów licznikowych do zmiany licznika, każde wejście zawiera jeden licznik główny i jeden pośredni, liczniki główne i pośrednie mogą pracować niezależnie jako liczniki dodające lub odejmujące, wartości początkowe i końcowe liczników mogą zostać podane jako parametry lub poprzez obiekt komunikacji, odczyt stanu licznika poprzez KNX lub automatyczny, możliwość ustawienia reakcji na zakończenie licznika, wyzerowanie licznika impulsów poprzez KNX (reset licznika).
  • Wejście binarne posiada osiem niezależnych wejść, do których podłączane są sygnały elektryczne w zakresie napięcia od 12 do 48 V.
  • Analiza sygnałów napięcia stałego (DC) lub napięcia przemiennego (AC).
  • Wejście binarne udostępnia oddzielne napięcie pomocnicze DC 24 V (SELV) do podłączenia styków bezpotencjałowych.
  • Komunikat o stanie w przypadku błędu napięcia pomocniczego może zostać przekazany do magistrali.
  • Możliwość przyłączania liczników ze złączem S0 (np. liczniki energii, gazu, wody).

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Długość przewodu wejściowegomaks. 100 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Napięcie znamionoweAC/DC 12 do 48 V
Napięcie sygnału
dla sygnału „0”-48 – +2 V
dla sygnału „1”8 – 48 V
Prąd wejściowy przy napięciu znamionowym2 mA
Napięcie znamionowe S0maks. DC 27 V
Częstotliwość impulsów S0maks. 33 Hz
Częstotliwość znamionowa sygnału AC30 do 60 Hz
Czas trwania sygnałumin. 15 ms
Liczba wejść8
Wyjście
NapięcieDC 24 V SELV
Prądmaks. 4 mA
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
WejściaZaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 212800

RFA, 484 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 212800

IFC, 163.35 KB

Do pobrania
Ośmiokrotne wejście binarne 12-48 V AC/DC bezpotencjałowe

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2128 00

PDF, 1.78 MB

Do pobrania
Binary input, 8-gang 12 – 48 V AC/DC zero-voltage for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2128 00

PDF, 281.48 KB

Do pobrania
Binary input, 8-gang 12 – 48 V AC/DC zero-voltage for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2128 00

PDF, 59.82 KB

Do pobrania
Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage

Product database from ETS4.2

Nr artykułu 2128 00

ZIP, 483.33 KB

Do pobrania
Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage

Technical documentation.

Nr artykułu 2128 00

PDF, 4.33 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych