0

Binäringång 8kanals 12 – 48 V AC/DC potentialfri för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2128 00
1741269
4010337018841
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337018841
Art.nr 2128 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Varje ingång förfogar över alla funktioner. Alla kanalorienterade funktioner kan parametreras separat för varje ingång.
  • Aktivt sändande telegram för ingångar kan fördröjas globalt efter återkomst av busspänning eller efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Studsfri tid och begränsning av telegramfrekvens kan konfigureras.
  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis, värdegivare och impulsräknare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar (spärrobjektets polaritet kan ställas in) för funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
  • Kopplingsfunktion: Två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång (kopplingskommandon kan parametreras separat), kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), oberoende cyklisk sändning av kopplingsobjekt beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas.
  • Funktion dimra: Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling och dimringens stegbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), manöverkoncept kan konfigureras (Step-Move-Step eller Move-Step), kan ställas in mellan kort- och långtidsdrift (endast vid Step-Move-Step), tid för justering av lameller kan ställas in.
  • Funktion värdegivare: flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscenbiapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning.
  • Funktion Impulsräknare: Mätarintervall kan ställas in, flank (mäta vid stigande flank, mäta vid fallande flank, mäta vid stigande och fallande flank) kan parametreras, antal nödvändiga impulser vid ingången kan parametreras, antal nödvändiga mätarimpulser för en mätarändring kan parameteras, varje ingång har en huvudmätare och en mellanmätare, huvudmätare och mellanmätare kan arbeta separat från varandra som framåt- eller bakåtmätare, start- och slutvärden kan anges via parametrar eller kommunikationsobjekt, förfrågan mätarvärde via KNX eller automatiskt, reaktion efter att mätaren gått ut kan parametreras, återställa impulsmätare via KNX (mätaråterställning).
  • Binäringången har åtta av varandra oberoende ingångar till vilka elektriska signaler i spänningsområdet på 12 till 48 V ansluts.
  • Utvärdering av likspänningssignaler (DC) eller växelspänningssignaler (AC).
  • Binäringångnen ger en separat DC 24 V-hjälpspänning (SELV) för anslutning av potentialfria kontakter.
  • Statusmeddelande vid fel med hjälpspänningen kan tilldelas bussen.
  • Anslutning av mätare med S0-gränssnitt möjlig (t.ex. energi-, gas-, vattenmätare).

Tekniska data

KNX mediumTP256
Ingångsledningens längdmax. 100 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
MärkspänningAC/DC 12 till 48 V
Signalspänning
för ”0”-signal-48 till +2 V
för ”1”-signal8 till 48 V
Ingångsström vid märkspänning2 mA
Märkspänning S0max. DC 27 V
Impulsfrekvens S0max. 33 Hz
Nominell frekvens AC-signal30 till 60 Hz
Signallängdmin. 15 ms
Antal ingångar8
Utgång
SpänningDC 24 V SELV
Strömmax. 4 mA
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
IngångarSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 212800

RFA, 484 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 212800

IFC, 163.35 KB

Ladda ner
Binäringång 8kanals 12-48 V AC/DC potentialfri

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2128 00

ZIP, 483.33 KB

Ladda ner
Binäringång 8kanals 12-48 V AC/DC potentialfri

Bruksanvisning.

Art.nr 2128 00

PDF, 1.77 MB

Ladda ner
Binary input, 8-gang 12 – 48 V AC/DC zero-voltage for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2128 00

PDF, 281.48 KB

Ladda ner
Binary input, 8-gang 12 – 48 V AC/DC zero-voltage for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2128 00

PDF, 59.82 KB

Ladda ner
Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage

Technical documentation.

Art.nr 2128 00

PDF, 4.33 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen