0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu HVAC Standard do KNX System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2006 01
4010337130598
1/5
czysta biel z połyskiem
2006 03
4010337130604
1/5
czysta biel matowa
2006 27
4010337130611
1/5
antracytowy
2006 28
4010337130628
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
2006 26
4010337130635
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2006 005
4010337130642
1/5
szary matowy (lakierowany)
2006 015
4010337130680
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
2006 600
4010337130697
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337130598
Nr artykułu 2006 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130604
Nr artykułu 2006 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337130611
Nr artykułu 2006 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337130628
Nr artykułu 2006 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337130635
Nr artykułu 2006 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337130642
Nr artykułu 2006 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337130680
Nr artykułu 2006 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337130697
Nr artykułu 2006 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu HVAC ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okien, blokada obsługi, stopień wentylatora, tryb grzania i chłodzenia.
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru ręcznie, automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Stopień wentylatora.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Sterowanie klimakonwektorem ze zintegrowanym regulatorem

  • Wskazanie i dostosowanie temperatury zadanej i rzeczywistej, trybu pracy, stanu grzania lub chłodzenia.
  • Prędkość wentylatora regulowana (wł., wył., auto, tryb stopniowy).
  • Komunikat zwrotny stopnia wentylatora i trybu pracy.
  • Obiekty do sterowania ręcznego.

Sterowanie jednostką typu Split

  • Ustawianie temperatury zadanej.
  • Tryby pracy: automatyczny, grzanie, chłodzenie, wentylacja, Eco, boost.
  • Ustawianie prędkości wentylatora, możliwe wyłączanie.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Zdolność do aktualizacji.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik klimatu wpomieszczeniu HVAC Standard / Komfort

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2006 .. 2007 ..

PDF, 413.77 KB

Do pobrania
Room climate sensor HVAC Standard

Technical documentation.

Nr artykułu 2006 ..

PDF, 4.93 MB

Do pobrania
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Nr artykułu 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Do pobrania
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Do pobrania
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych