0

Profil 55 ze wspornikiem montażowym 5x 600 mm

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowana)
1195 27
4010337195276
-
-
aluminium
1195 26
4010337195269
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowana)
EAN 4010337195276
Nr artykułu 1195 27Op. -
SC -
aluminium
EAN 4010337195269
Nr artykułu 1195 26Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Cechy

  • Profil instalacyjny z aluminium do montażu poziomego i pionowego.
  • Z wprowadzeniem przewodów i kanałów. Możliwe jest zarówno podtynkowe, jak i natynkowe doprowadzenie przewodów.
  • Uproszczony montaż dzięki klipsom urządzeń podtynkowych.

Wskazówki

  • Łączniki kołyskowe, przyciski i gniazda wtykowe SCHUKO z klapką z System 55 zamocowane na ścianie w połączeniu z tymi obudowami posiadają są generalnie odporne na krople wody (IP21).
  • Łączników kluczykowych i łączników 3-położeniowych nie można montować w tej obudowie.
  • Za pomocą wsporników montażowych lub podstawy Profil 55 może być instalowany zarówno jako obudowa stołowa, jak i pod szafami wiszącymi lub w narożnikach.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych