0

Ramka Gira E2 z polem opisowym czysta biel z połyskiem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 29
4010337084068
1/10
2x pozioma
1092 29
4010337084129
1/10
2x pionowa
1102 29
4010337084150
1/10
3x pozioma
1093 29
4010337084198
1/5
3x pionowa
1103 29
4010337084235
1/5
4x pozioma
1094 29
4010337084273
1/5
4x pionowa
1114 29
4010337084310
1/5
5x pozioma
1095 29
4010337084396
1/5
5x pionowa
1115 29
4010337084358
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337084068
Nr artykułu 1091 29Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337084129
Nr artykułu 1092 29Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337084150
Nr artykułu 1102 29Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337084198
Nr artykułu 1093 29Op. 1/5
SC
3x pionowa
EAN 4010337084235
Nr artykułu 1103 29Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337084273
Nr artykułu 1094 29Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337084310
Nr artykułu 1114 29Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337084396
Nr artykułu 1095 29Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337084358
Nr artykułu 1115 29Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Odporny na pękanie.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Wysokość294,70 mm
Głębokość9,30 mm

Dalsze linki

Gira E2 - Proste wzornictwo
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 329.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych