0

Ramka Gira Standard 55z polem opisowym czysta biel z połyskiem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 03
4010337091035
1/10
2x pozioma
1092 03
4010337092032
1/10
2x pionowa
1102 03
4010337102038
1/10
3x pozioma
1093 03
4010337093039
1/10
3x pionowa
1103 03
4010337103035
1/5
4x pozioma
1094 03
4010337094036
1/5
4x pionowa
1114 03
4010337008910
1/5
5x pozioma
1095 03
4010337095033
1/5
5x pionowa
1115 03
4010337115038
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337091035
Nr artykułu 1091 03Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337092032
Nr artykułu 1092 03Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337102038
Nr artykułu 1102 03Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337093039
Nr artykułu 1093 03Op. 1/10
SC
3x pionowa
EAN 4010337103035
Nr artykułu 1103 03Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337094036
Nr artykułu 1094 03Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337008910
Nr artykułu 1114 03Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337095033
Nr artykułu 1095 03Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337115038
Nr artykułu 1115 03Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,70 mm
Wysokość151,80 mm
Głębokość11,40 mm

Dalsze linki

Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 109203

RFA, 436 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 109203

IFC, 16.33 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira Standard 55 cover frame with inscription space pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 1091 03

PDF, 144.49 KB

Do pobrania
Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 327.2 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych