Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
1 modulo
EAN 4010337091035
Cod. art. 1091 03Conf. 1/10
7,71 EURPS 01
2x orizzontali
EAN 4010337092032
Cod. art. 1092 03Conf. 1/10
14,31 EURPS 01
2 moduli verticali
EAN 4010337102038
Cod. art. 1102 03Conf. 1/10
14,31 EURPS 01
3 moduli orizzontali
EAN 4010337093039
Cod. art. 1093 03Conf. 1/10
22,52 EURPS 01
3 moduli verticali
EAN 4010337103035
Cod. art. 1103 03Conf. 1/5
22,52 EURPS 01
4 moduli orizzontali
EAN 4010337094036
Cod. art. 1094 03Conf. 1/5
32,82 EURPS 01
4 moduli verticali
EAN 4010337008910
Cod. art. 1114 03Conf. 1/5
32,82 EURPS 01
5 moduli orizzontali
EAN 4010337095033
Cod. art. 1095 03Conf. 1/5
49,34 EURPS 01
5 moduli verticali
EAN 4010337115038
Cod. art. 1115 03Conf. 1/5
49,34 EURPS 01
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
Impermeabile alla micronebbia.
Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
Avvisi
Non utilizzabile con: Scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
Dimensioni
Larghezza
80,70 mm
Altezza
151,80 mm
Profondità
11,40 mm
Altri link
Gira Standard 55 - Versatilità in fatto di funzioni nell'installazione di base Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.