0

Ramka Gira F100 czysta biel z połyskiem

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 112
4010337043973
1/10
2x
0212 112
4010337044017
1/10
2x, bez przegrody
1002 112
4010337047094
1/10
3x
0213 112
4010337044031
1/5
4x
0214 112
4010337044055
1/5
5x
0215 112
4010337044079
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337043973
Nr artykułu 0211 112Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337044017
Nr artykułu 0212 112Op. 1/10
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337047094
Nr artykułu 1002 112Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337044031
Nr artykułu 0213 112Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337044055
Nr artykułu 0214 112Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337044079
Nr artykułu 0215 112Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Część zamienna

Cechy

  • Odporny na pękanie.
  • W wariancie kolorystycznym czysta biel z połyskiem: jest wykonany w 85% z biocyrkularnego tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Ramka 1xB 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Ramka 2xB 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Ramka 2x b/prz.B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Ramka 3xB 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Ramka 4xB 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Ramka 5xB 83,3 x H 368,5 x T 10,6
Promień narożnikaR 3
Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym
Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiemmin. 50%

Wskazówki

  • W połączeniu z kołnierzem uszczelniającym nadaje się również do podtynkowego montażu bryzgoszczelnego IP44.

Dalsze linki

Gira F100 - Piękne i inteligentne
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira F100 cover frame pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 0211 112

PDF, 141.39 KB

Do pobrania
Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 359.84 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych