Abdeckrahmen Reinweiß glänzend 1fach
0211 112
7,77
4010337043973
1/10
01
2fach
0212 112
10,67
4010337044017
1/10
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 112
10,67
4010337047094
1/10
01
3fach
0213 112
19,47
4010337044031
1/5
01
4fach
0214 112
31,45
4010337044055
1/5
01
5fach
0215 112
47,99
4010337044079
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff. Technische Daten Abdeckrahmen 1f B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Abdeckrahmen 2f B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Abdeckrahmen 2f o.M. B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Abdeckrahmen 3f B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Abdeckrahmen 4f B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Abdeckrahmen 5f B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Eckradius R 3 Biozirkulärer Kunststoff Farbvariante Reinweiß glänzend min. 50%
Hinweise In Verbindung mit Dichtungsflansch auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Weitere Links Gira Flächenschalter - Schön und intelligent Mehr
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Cradle to Cradle Certified
Gira F100 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 0211 112
PDF, 140.83 KB
Gira Flächenschalter Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank