Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C
Bilderegistreringselement:
CCD-føler 0,85 cm (1/3″)
Synlig registreringsområde:
100°
Område som kan registreres (svingt 20°):
140°
Bildeelementer:
500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning:
380 TV-linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:
1 Lux
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:
0,1 Lux
Elektronisk blender, lukkertid:
inntil 1/100000 s
Anbefalt monteringshøyde for kamera:
1,50 m