Videocitofono esterno sopra intonaco 3 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1270 66
1270 66
1.432,62 EUR
EAN 4010337270669
UI 1
SP 10
antracite
Cod. art. 1270 67
1270 67
1.447,49 EUR
EAN 4010337270676
UI 1
SP 10
color alluminio
Cod. art. 1270 65
1270 65
1.447,49 EUR
EAN 4010337270652
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco, per cui montaggio semplice e sicuro.
  • Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Scatola sopra intonaco rigida grazie al profilo di alluminio.
  • Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
  • Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del pulsante di chiamata.
  • Volume della voce regolabile.
  • Illuminazione bianca dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targa portanome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontagio della placca.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il software delle diciture Gira.
  • Commutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità.
  • Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
  • Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo.
  • Compensazione automatica della controluce.
  • Taratura automatica del bianco.
  • Regolazione automatica del guadagno (AGC).
  • Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura.
  • Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, adesempio per atti vandalici.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:
Tramite bus bifilare

Collegamenti
Bus bifilare:
2 morsetti a vite
Alimentazione ausiliaria:
2 morsetti a vite

Classe di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
-25 °C ... +70 °C

Elemento di ripresa dell'immagine:
Sensore CCD 0,85 cm (1/3″)

Obiettivo grandangolare:
150°

Campo di rilevamento visibile:
100°

Campo rilevabile (con orientamento di 20°):
140°

Sistema dei colori:
PAL

Elementi dell'immagine:
500 (O) x 582 (V)

Risoluzione orizzontale:
380 linee TV

Soglia di commutazione da colore a B/N:
1 lux

Sensibilità luminosa nel servizio B/N:
0,1 lux

Tempo di esposizione diaframma elettronico:
max. 1/100000 s

Filtro IR:
integrato

Altezza di montaggio consigliata della telecamera:
1,50 m

Avvisi

  • I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.

Dimensionin mm

Senza videocamera: L 110 H 253 P 19
Con videocamera: L 110 H 253 P 40
Targhe portanome: L 62 H 18 P -

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti


Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Citofono esterno Video sopra intonaco 1 modulo / 3 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1269 ..
1270 ..

PDF, 115 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download