Dørstasjon video påvegg 3-dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 1270 66
1270 66
EAN 4010337270669
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 1270 67
1270 67
EAN 4010337270676
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1270 65
1270 65
EAN 4010337270652
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett formontert påveggdørstasjon for vertikal påveggmontering. Dermed er en rask og ryddig montasje mulig.
  • I samme design som bryterprogram Gira TX_44.
  • Vridningsstabil påveggboks med aluminiumsprofil.
  • Ramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
  • Tyverisikret med skruer med innvendig sekskant.
  • Signaloverfring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel igangkjørings-prosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Kvitteringslyd ved ringeknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Hvit ringeknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig ringeknappbelysning.
  • Vanntett ringeknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til ringeknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell merking via Gira navneskiltservice www.marking.gira.com eller med Gira merkeprogramvare.
  • Automatisk omkobling dag/natt: Kameraet vil ved et definert nivå på omgivelseslyset koble om fra dagmodus (fargevisning) til nattmodus (svart/hvitt-visning) og omvendt. På grunn av den store lysfølsomheten i nattmodus oppnås gode visninger selv ved dårlige lysforhold.
  • I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
  • Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel.
  • Automatisk motlyskompensasjon.
  • Automatisk hvittbalansering.
  • Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
  • Integrert kameraoppvarming med temperaturregistrering.
  • Vanntett deksel.
  • Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skade, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

Beskyttelsesklasse:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Bilderegistreringselement:
CCD-føler 0,85 cm (1/3″)

Vidvinkelobjektiv:
150°

Synlig registreringsområde:
100°

Område som kan registreres (svingt 20°):
140°

Fargesystem:
PAL

Bildeelementer:
500 (H) x 582 (V)

Horisontal oppløsning:
380 TV-linjer

Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:
1 Lux

Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:
0,1 Lux

Elektronisk blender, lukkertid:
inntil 1/100000 s

IR-filter:
integrert

Anbefalt monteringshøyde for kamera:
1,50 m

Merknader

  • Ringeknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med ringeknappdeksel for ringeknapp 3-dobbelt.

Mål i mm

Uten kamera: B 110 H 253 T 19
Med kamera: B 110 H 253 T 40
Navneskilt: B 62 H 18 T -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekveme online-service.
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Dørstasjon, påvegg, med fargekamera
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1269 ..
1270 ..

PDF, 114 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Surface-mounted door station with colour camera
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1269 ..
1270 ..

PDF, 143 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger