Zasilacz:
2-przewodem magistralnym Gira
Magistrala 2-przewod.:
2 x zacisk śrubowy
Zasilacz dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70 °C
Element do rejestracji obrazu:
Czujnik CCD 0,85 cm (1/3″)
Obiektyw szerokokątny:
150°
Widoczny obszar rejestracji:
100°
Obszar rejestracji (przy przestawieniu o 20°):
140°
Elementy obrazu:
500 (w poziomie) x 582 (w pionie)
Rozdzielczość pozioma:
380 linii telewizyjnych
Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:
1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/100000 s
Zalecana wysokość montażu kamery:
1,50 m