Intercomunicador exterior de vídeo de montaje en superficie de 3 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1270 66
1270 66
EAN 4010337270669
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 1270 67
1270 67
EAN 4010337270676
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 1270 65
1270 65
EAN 4010337270652
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje vertical en superficie, con lo que se consigue un montaje rápido y limpio.
  • Diseñado para la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Caja para montaje en superficie a prueba de torsión gracias al perfil de aluminio.
  • Marco cobertor de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
  • Protección antirrobo mediante tornillos de hueco hexalobular interno.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en servicio que permite puesta en servicio por una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Iluminación de teclas de llamada en color blanco con tecnología LED. Con la tecnología LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Placa para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de agua, de plástico resistente a los golpes.
  • Placa con nombre del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional gracias al servicio de rotulación de Gira www.marking.gira.com o al software de rotulación de Gira.
  • Conmutación automática para día o noche: La cámara pasa de modo diurno (en color) a modo nocturno (en blanco y negro) y viceversa a partir de una luminosidad ambiente definida. Gracias a su alta fotosensibilidad en el modo nocturno, se obtiene una buena visualización, aún cuando las condiciones de iluminación sean malas.
  • Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
  • Cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión.
  • Compensación de contraluz automática.
  • Equilibrio de blancos automático.
  • Control automático de ganancia (AGC).
  • Calefacción de la cámara integrada con registro de la temperatura.
  • Placa a prueba de salpicaduras.
  • Placa de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p.ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de tornillo
Alimentación adicional:
2 x borne de tornillo

Tipo de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C

Elemento de captación de imágenes:
Sensor CCD 0,85 cm (1/3″)

Objetivo gran angular:
150°

Alcance de detección visible:
100°

Área detectable (con giro de 20°):
140°

Sistema de color:
PAL

Píxeles:
500 (H) x 582 (V)

Resolución horizontal:
380 líneas TV

Umbral de conmutación de modo color a modo blanco y negro:
1 lx

Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx

Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/100000 s

Filtro de infrarrojos:
incorporado

Altura de montaje recomendada de la cámara:
1,50 m

Notes

  • Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la placa para teclas de llamada para pulsadores de llamada de 3 elementos.

Dimensiones en mm

sin cámara: An 110 Al 253 Pr 19
con cámara: An 110 Al 253 Pr 40
Placas con nombres: An 62 Al 18 Pr -

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más


Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Estación intercomunicadora exterior en superficie con cámara a color
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1269 ..
1270 ..

PDF, 116 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas