Område-/linjekobler el. linjeforsterker for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1023 00
4504004
1023 00
4504004
EAN 4010337040798
PE 1
PS 66
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 05/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Område-/linjekobleren kobler sammen to KNX linjer datateknisk, og oppretter et galvanisk skille mellom linjene. Dermed kan hver busslinje i en KNX installasjon drives elektrisk uavhengig av de andre linjene.
  • Støtte av KNX Data Secure-kommunikasjon (KNX Data Secure-telegrammer kan behandles og filtreres, videresendes eller sperres i samsvar med innstillingene).
  • Rask kommunikasjon mellom KNX produkter i hovedlinjen og linjen (Long Frame-støtte fra ETS5).

Område-/linjekobler

  • Brukes som område- eller linjekobler avhengig av tilordningen av den fysiske adressen og parametreringen.
  • Filterfunksjon for redusert bussbelastning (filtertabell).
  • Videresending av gruppetelegrammer kan parametreres.
  • Repetisjonshastighet ved overføringsfeil.
  • Telegrambekreftelse kan parametreres.
  • Støtte for hele det utvidede gruppeadresseområdet fra 0 til 31 med funksjonene “sperre”, “videresende ufiltrert” og “filtrere” i begge retninger mellom hoved- og underlinjen.
  • Funksjonen “videresende ufiltrert” og “sperre” kan velges i begge kommunikasjonsretninger også for fysisk adresserte telegrammer mellom hoved- og underlinje (programmerings- og sabotasjebeskyttelse).
  • Funksjonen “repetisjon : ja/nei” ved overføringsfeil på hoved- eller underlinjen kan stilles inn separat for telegramtypen “Broadcast”.
  • Mulighet for telegrambekreftelse på hoved- eller underlinjen med innstillingene “alltid” og “bare ved videresending” separat for gruppetelegrammer og fysisk adresserte telegrammer.
  • For fysisk adresserte telegrammer kan innstillingen “avvis alltid NACK (Not-Acknowledge)” velges (programmeringsbeskyttelse med tilbakemelding).

Linjeforsterker

  • Som linjeforsterker er utvidelsen av linjer til maks. fire linjesegmenter (maks. tre parallellkoblede linjeforsterkere per linje) med opptil 64 deltakere mulig.
  • Repetisjonshastighet ved overføringsfeil.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX overordnet linje:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
KNX underordnet linje:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Merknader

  • For hver linje (områdelinje, hovedlinje, linje) hhv. hvert linjesegment kreves en separat spenningsforsyning.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Bestillingsnr 102300

RFA, 464 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 102300

IFC, 24 Kb

Laste


Område-/lijnkopler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1023 00

PDF, 83 Kb

Laste


Område-/linjekobler tavlemontert
Produktdatabase

Bestillingsnr 1023 00

ZIP, 32 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Area or line coupler line amplifier
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 1023 00

VD2, 8 Kb

Laste


Area or line coupler line amplifier
Product database

Product database from ETS4

Bestillingsnr 1023 00

ZIP, 32 Kb

Laste


Area/Line Coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1023 00

PDF, 529 Kb

Laste


Area/Line Coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1023 00

PDF, 82 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger