0

System 3000 romtermostat Display System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5393 70
4010337118664
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5393 72
4010337118671
1/5
antrasitt (lakkert)
5393 73
4010337118640
1/5
svart matt (lakkert)
5393 74
4010337118688
1/5
grå matt (lakkert)
5393 76
4010337118657
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

renhvit glans
EAN 4010337118664
Art.nr. 5393 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337118671
Art.nr. 5393 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337118640
Art.nr. 5393 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337118688
Art.nr. 5393 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337118657
Art.nr. 5393 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Betjening via kapasitiv sensorflate.
  • Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
  • Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
  • Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
  • Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde.
  • Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
  • Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering.
  • Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
  • Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
  • Aktivering av kjøledrift via innsatsen.
  • Støtter intern og ekstern temperaturføler.
  • Temperaturfallregistrering.
  • Betjeningssperre.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon.
  • Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
  • Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske spesifikasjoner

Gangnøyaktighet per måned± 10 s
Girreserveca. 4 t
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 627.35 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase