System 3000 betjeningspåsats BT System 70
renhvit glans
5368 70
4010337118152
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5368 72
4010337118169
1/5
antrasitt (lakkert)
5368 73
4010337118138
1/5
svart matt (lakkert)
5368 74
4010337118176
1/5
grå matt (lakkert)
5368 76
4010337118145
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen. Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.
Funksjoner på påsatsen
Betjening av avskjerminger og belysning. Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats. Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. Aktivere/deaktivere automatisk drift. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon). Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforskyvning kan stilles inn. Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid. Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisning.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 188.87 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 operating top unit BT
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 236.99 KB
System 3000 operating top unit BT
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 199.12 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase