System 3000 knappsats BT System 70
kritvit blank
5368 70
4010337118152
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5368 72
4010337118169
1/5
antracit (lackerad)
5368 73
4010337118138
1/5
svart matt (lackerad)
5368 74
4010337118176
1/5
grå matt (lackerad)
5368 76
4010337118145
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.
Funktioner på frontmodulen
Manövrering av förhängen och belysning. Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats. Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
Funktioner med appen Gira System 3000
Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling. Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer. Aktivera/deaktivera automatisk drift. Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent. Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter. För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas. Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater. Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion). Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning. Inställningsbar astro-tidsförskjutning. Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta. Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration. Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller. Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser. Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
Tekniska data
| avvikelse |
| per månad | ± 10 s |
| gångreserv | ca 4 h |
| Trådlös frekvens | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisning.
Art.nr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 190 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 operating top unit BT
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 236.99 KB
System 3000 operating top unit BT
EC Declaration of conformity
Art.nr 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 199.12 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen