System 3000 persienne- og koplingsur Display System 70
renhvit glans
5366 70
4010337118565
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5366 72
4010337118572
1/5
antrasitt (lakkert)
5366 73
4010337118541
1/5
svart matt (lakkert)
5366 74
4010337118589
1/5
grå matt (lakkert)
5366 76
4010337118558
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Betjening via kapasitiv sensorflate. Rask programmering til overtagelse av det aktuelle klokkeslettet som programmert kjøretid/koblingstid. Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon) kan justeres for 18 land. Astrotiden for solopp- og solnedgang kan justeres individuelt ±2 timer. Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen. Displayet slås av etter 2 minutter, konstant visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig. Programmering av hhv. en oppkjørings- og en nedkjøringstid, el. av 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag+søndag.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ±10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Persienne- og koplingsur Display
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5366 ..
PDF, 364.37 KB
Blind timer and timer Display
Bruksanvisninger
User manual.
Art.nr. 5366 ..
PDF, 363.83 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase