System 3000 jalusistyrning och timer Display System 70
kritvit blank
5366 70
4010337118565
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5366 72
4010337118572
1/5
antracit (lackerad)
5366 73
4010337118541
1/5
svart matt (lackerad)
5366 74
4010337118589
1/5
grå matt (lackerad)
5366 76
4010337118558
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Manövrering via kapacitiv sensoryta. Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid. Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar. Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder. Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt ±2 timmar. Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget. Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig. Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.
Tekniska data
| avvikelse |
| per månad | ±10 s |
| gångreserv | ca 4 tim |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Jalusistyrning och timer Display
Bruksanvisning.
Art.nr 5366 ..
PDF, 363.31 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 blind timer and timer Display
EC Declaration of conformity
Art.nr 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen