0

Dørstasjon påvegg 3-kanals,

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
1267 66
6306455
4010337267669
1
antrasitt
1267 67
4010337267676
1
aluminiumsfarget
1267 65
6306427
4010337267652
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337267669
Art.nr. 1267 66VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337267676
Art.nr. 1267 67VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337267652
Art.nr. 1267 65VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
  • Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
  • Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
  • Lav byggehøyde på bare 19 mm.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x skruklemme
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
BeskyttelsesgradIP44
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Mål
Dørstasjon 1-kanalsB 110 x H 181 x D 19 mm
NavneskiltB 62 x H 18 mm

Merknader

  • Anropsknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropsknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel.

Ytterligere koblinger

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad


Programvare


Dørstasjon, påvegg, med anropstast
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 1266 .. 1267 .. 1268 ..

PDF, 67.51 KB

Nedlasting
Gira Door communication system
Oppslagsverk/systemgrunnlag

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Surface-mounted door station with call button
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 1266 .. 1267 .. 1268 ..

PDF, 65.53 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase