0

Portregister utanpåliggande 3knapps

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
1267 66
5806016
4010337267669
1
antracit
1267 67
5806017
4010337267676
1
alufärg
1267 65
5806015
4010337267652
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337267669
Art.nr 1267 66VE 1
PS
antracit
EAN 4010337267676
Art.nr 1267 67VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337267652
Art.nr 1267 65VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
  • Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
  • Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
  • Stöldskydd genom torxskruvar.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
  • Röstvolym kan ställas in.
  • Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
  • Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
  • Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
  • Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare2 x skruvklämmor
Extraförsörjning2 x skruvklämmor
KapslingsklassIP44
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Mått
Portregister 1knappsB 110 x H 181 x D 19 mm
NamnskyltarB 62 x H 18 mm

Anmärkning

  • Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.

Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad


Anbudsunderlag


portregister utanp. med anropsknapp
Bruksanvisningar

bruksanvisning.

Art.nr 1266 .. 1267 .. 1268 ..

PDF, 65.7 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen