System 3000 hastighetsregulatorinnsats
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Alternativt tilbehør
Vippebryter / Vippe-trykknapp
Egenskaper
Hastighetsregulator for regulering av turtallet til enfasemotorer, for eksempel induksjons- eller skjermpolmotorer. Enheten fungerer etter fasesnittprinsippet. Innkobling med mykstart til maksimalt turtall. Minimumsturtall kan lagres permanent. Elektronisk kortslutningsvern. Elektronisk overtemperaturvern. Drift med og uten nulledertilkobling.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | ≤ 0,5 W |
| Koblingsstrøm ved +25 °C | 60 mA til 1,8 A |
| Maks. motorstrøm (I<sub>max</sub>) | 1,8 A |
| Slaver |
| mekaniske trykknappar uten lys | ubegrenset |
| Underenhetsinnsats 2-tråds | ubegrenset |
| Dreieunderenhetinnsats 3-tråds | maks. 10 |
| Montering | i apparatboks etter DIN 49073 |
| Monteringsdybde | 24 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved høyere omgivelsestemperatur enn +25 °C skal man redusere tilkoblet last.
Hastighetsregulatorinnsats
Bruksanvisninger
Bruksanvisning
Art.nr. 2460 00
PDF, 172.59 KB
Speed regulator insert
Bruksanvisninger
Operating instructions
Art.nr. 2460 00
PDF, 172.04 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase