0

Innsats romtermostat 24 V~ med åpner eller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2473 00
4010337104391
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337104391
Art.nr. 2473 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Styring av elektrotermiske aktuatorer for 24 V~.
  • Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
  • Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
  • Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
  • Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostbeskyttelsesfunksjon.
  • Temperaturfallregistrering (hente frem frostbeskyttelsestemperaturen ved åpning av vindu).
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
  • Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 24 V SELV (± 10 %), 50/60 Hz
Standbymodus< 0,1 W
Tilkoblingseffektmaks. 24 W
Antall aktuatorer1 til 5termisk aktuator 24 V~ Gira-best.nr.: 2179 00Ved andre drivverk må innkoblingsstrømmen følges, maks. 3 drivverk!
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Ledningslengde inngangermaks. 100 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Innsats romtermostat 24 V~ med åpner elller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe

Bruksanvisning.

Art.nr. 2473 00

PDF, 1.04 MB

Nedlasting
Room temperature controller insert 24 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2473 00

PDF, 174.51 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase