0

Rumstermostatinsats 24 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2473 00
8580711
4010337104391
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337104391
Art.nr 2473 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Styrning av elektrotermiska ställdon för 24 V~.
  • Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av termostaten.
  • Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
  • Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostskyddsfunktion.
  • Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning).
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
  • Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).

Tekniska data

MärkspänningAC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Standby<0,1 W
Anslutningseffektmax. 24 W
Antal ställdon1 till 5Termiskt ställdon 24 V~ Gira art.nr: 2179 00För andra ställdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen, max. 3 ställdon!
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Ledningslängd ingångarmax. 100 m
Omgivningstemperatur–5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Rumstermostatinsats 24 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa

Bruksanvisning.

Art.nr 2473 00

PDF, 1.04 MB

Ladda ner
Room temperature controller insert 24 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Art.nr 2473 00

PDF, 174.51 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen