0

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 24 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2473 00
4010337104391
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337104391
Ref. 2473 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Control de actuadores electrotérmicos para 24 V~.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Desconexión manual de la regulación de temperatura.
  • Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central.
  • Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Función de protección contra heladas.
  • Detección de la bajada de temperatura (abre la temperatura de protección contra heladas cuando se abre una ventana).
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
  • Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
  • Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).

Datos técnicos

Tensión nominal24 V CA SELV (± 10%), 50/60 Hz
Stand by<0,1 W
Potencia de conexiónmáx. 24 W
Número de actuadoresde 1 a 5Accionamiento de regulación térmico 24 V~ N.° ref. Gira: 2179 00En otros accionamientos, imprescindible tener en cuenta la corriente de conexión; máx. 3 accionamientos.
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas100 m como máx.
Temperatura ambienteDe -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 24 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto

Manual de instrucciones.

Ref. 2473 00

PDF, 1.04 MB

Descarga
Room temperature controller insert 24 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Ref. 2473 00

PDF, 174.51 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios