0

Svarapparat påvegg System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
1250 01
4010337010470
1
renhvit glans
1250 03
6306474
4010337010487
1
renhvit silkematt
1250 27
4010337010500
1
antrasitt
1250 28
6306477
4010337010517
1
aluminiumsfarget (lakkert)
1250 26
4010337010494
1
svart matt (lakkert)
1250 005
4010337038641
1
rustfritt stål
1250 600
4010337020950
1
grå matt (lakkert)
1250 015
4010337082934
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337010470
Art.nr. 1250 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337010487
Art.nr. 1250 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337010500
Art.nr. 1250 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337010517
Art.nr. 1250 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337010494
Art.nr. 1250 26VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337038641
Art.nr. 1250 005VE 1
PS
rustfritt stål
EAN 4010337020950
Art.nr. 1250 600VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337082934
Art.nr. 1250 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Komplett forhåndsmontert svarapparat påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Kan monteres både med og uten dekkramme.
  • Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
  • Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
  • Festehull for montering.
  • Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
  • Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
  • Lyttesperre.
  • Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.

Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:

  • Kobling av lys og andre funksjoner.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Innstilling av ringetonemelodien.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur0 °C til +50 °C
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp2 x skruklemme
Mål
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
System 70B 70 x H 142 x T 20 mm

Merknader

  • Montering uten dekkramme er mulig.
  • Ved montering i forbindelse med System 55 eller System 70 kreves en dekkramme dobbel uten mellomstykke.
  • Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 125003

RFA, 388 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 125003

IFC, 36.34 KB

Nedlasting
Boligstasjon, påvegg, handsfree

Bruksanvisning.

Art.nr. 1250 ..

PDF, 138.25 KB

Nedlasting
Boligstasjon, påvegg, handsfree

Bruksanvisning (gyldig for enheter opp til indeksen I05).

Art.nr. 1250 ..

PDF, 97.14 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Surface-mounted home station

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1250 005 1250 01 1250 015 1250 03 1250 26 1250 27 1250 28 1250 70 1250 72 1250 73 1250 74 1250 76 1250 112 1250 600

PDF, 265.83 KB

Nedlasting
Surface-mounted home station

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1250 005 1250 01 1250 015 1250 03 1250 26 1250 27 1250 28 1250 70 1250 72 1250 73 1250 74 1250 76 1250 112 1250 600 1250 603 1250 604 1250 605 1418 03 8518 00

PDF, 232.97 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase